Publier vos produits
Spain_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm

Traduit par Google,
m2 Toiture composée de : formation de pentes avec du béton cellulaire d'une épaisseur moyenne de 8 cm fini en mortier de ciment d'une épaisseur moyenne de 2 cm avec la résistance superficielle nécessaire pour recevoir l'imperméabilisation ; Membrane d'étanchéité bicouche COLLÉE au support après émulsion bitumineuse EMUFAL PRIMER avec une dotation minimale de 300 gr./m2, LBM élastomère SBS avec armure en feutre de fibre de verre (FV) avec une flexibilité à basses températures ≤ -15ºC type MORTERPLAS SBS FV 4 KG (LBM-40-FV selon UNE 104410:2013), feuille supérieure totalement adhérant à la couche inférieure de bitume modifié élastomère SBS avec armature en feutre de polyester (FP) renforcé et stabilisé avec une flexibilité à basses températures ≤ -15ºC type MORTERPLAS SBS FP 4 kg (LBM-48-FP selon UNE 104410:2013), couche séparatrice géotextile non tissé haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé avec une résistance à la traction de 9 kN/M et une résistance au poinçonnement statique (CBR) de 1500 N selon une grammage de 90 grs/m2 TEXXAM 1000; couche d'isolation thermique formée de feuilles de polystyrène extrudé de dimensions 1250x600 mm avec joints mi-bois avec résistance à la compression de 300 KPa, conductivité thermique Lambda 0,036 W/mºK et épaisseur 80 mm type SOPRA XPS SL 80; couche séparatrice anti-poinçonnement en géotextile non tissé haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé avec résistance à la traction de 12,5 kN/M et résistance au poinçonnement statique (CBR) de 2250 N avec un poids de 170 grs/m2 TEXXAM 1500, couche de finition au moyen d'une chape en béton armé avec treillis électrosoudé pour la répartition des charges.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000498
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings