Publier vos produits
09' Wide - Option 07 Break Room
09' Wide - Option 07 Break Room
09' Wide - Option 07 Break Room

    09' Wide - Option 07 Break Room

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Le kit est conçu pour représenter une option commune utilisée pour les salles de repos à cette hauteur et largeur
    • Le kit comprend deux armoires de base, trois armoires murales supérieures, un comptoir avec dosseret et un évier avec robinet.
    • Non accessible à l'ADA.
    • Les appareils sont uniquement à des fins de représentation visuelle, NON inclus dans le prix budgétaire


    Chaque kit est livré avec une variété d'options qui ont chacune un prix unique qui leur est attaché. Une solution typique comprendrait des armoires supérieures et inférieures avec un évier et un comptoir. Chaque porte d'armoire peut être équipée d'une serrure. Concevoir
    • Plusieurs options de traction
    • Le dessus incliné est facultatif
    • Le comptoir peut être équipé d'un splash latéral si nécessaire
    • Options de verrouillage disponibles
    Spécification
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Casework_Break_Room_LAM_09_07
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 19 11
    • Titre OmniClassModular General Casework