Publier vos produits
08' Wide - Option 02 Mail Room
08' Wide - Option 02 Mail Room

    08' Wide - Option 02 Mail Room

    Traduit par Google,
    • Le kit est conçu pour représenter une option commune utilisée pour la salle du courrier à cette hauteur et largeur
    • Le kit comprend une console à demi-étagère avec séparateur et rebords basculants sur roues et une console d'armoire avec rebords basculants sur roues.
    • Non accessible à l'ADA.


    Vue d'ensemble du système Chaque kit est livré avec une variété d'options qui ont chacune un prix unique qui leur est attaché. Une solution typique comprendrait une console de base avec un trieur sur le dessus. Concevoir
    • Plusieurs options de base incluent : console ouverte, console à demi-étagère, console à étagère complète et console d'armoire.
    • Plusieurs options de tri incluent : Standard, Legal, Oversize, Zip.
    • Options de verrouillage disponibles pour la console et le trieur.
    Spécification
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Casework_Mail_Room_LAM_08_02
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 19 11
    • Titre OmniClassModular General Casework