Publier vos produits
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Traduit par Google,
    • 6 niveaux de haut
    • Idéal pour le stockage de fichiers
    • Composants flexibles pour un stockage adaptable
    • Système d'étagères


    Chaque kit est livré avec une variété d'options qui ont chacune un prix unique qui leur est attaché.
    • Portes et tiroirs verrouillables pour un stockage sécurisé et conforme à la loi HIPAA
    • Conceptions supplémentaires pour le stockage industriel et d'armes
    • Disponible avec deux à huit ouvertures d'étagère
    • Disponible entièrement assemblé ou non assemblé
    • Entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins uniques
    • Tiroirs, séparateurs, étagères de référence, panneaux d'extrémité en stratifié et une multitude d'autres accessoires en option
    Concevoir
    • Changez rapidement le nombre de niveaux en 3, 4, 5, 6, 7, 8 de haut
    • Passez rapidement des étagères aux tiroirs
    • Panneaux d'extrémité et panneaux muraux intégrés pour faciliter la conception.
    Configurations Lettre Unité
    • Largeurs : 30-3/4" (additionneur), 36-1/2" (démarreur)
    • Hauteurs : 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profondeurs : 25"
    • Choisissez parmi le stockage de médias de format lettre ou légal
    • Disponible en deux (2) à huit (8) ouvertures d'étagère
    • Choisissez parmi des unités verrouillables ou non verrouillables
    Unité juridique
    • Largeurs : 38-3/4" (additionneur), 45-1/2" (démarreur)
    • Hauteurs : 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profondeurs : 31"
    • Choisissez parmi le stockage de médias de format lettre ou légal
    • Disponible en deux (2) à huit (8) niveaux
    • Choisissez parmi des unités verrouillables ou non verrouillables
        Spécification
        • Construction
          • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
          • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
          • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
        Spécifications techniques
        • Réference unique.Rotary_Cabinet_Legal_2_Cabinets_6_Tier_Shelves_PCS
        • Famille de produitsBusiness
        • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
        • TypeAssemblage (objets multiples)
        • Date de publication2021-01-29
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAcier laqué époxy
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
        • Classification IFCMobilier
        • Numéro OmniClass23-21 11 11 19
        • Titre OmniClassCommercial Filing Cabinets