Publier vos produits
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture

    Range Hood Kitchen Furniture

    Traduit par Google,
    Hotte de cuisinière en acier inoxydable pour appareils de cuisine

    Cette hotte de cuisine est un appareil indispensable conçu pour évacuer la fumée, la vapeur et les odeurs de cuisson de la cuisine. Elle est proposée en cinq tailles différentes pour s'adapter à différents agencements et besoins de cuisine, offrant une flexibilité pour différents espaces de cuisson. L'appareil fonctionne en aspirant l'air à travers des filtres et en l'évacuant à l'extérieur ou en le faisant recirculer dans la pièce, contribuant ainsi à maintenir la qualité de l'air et un environnement de cuisson propre.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48"
    Profondeurs : 20"
    Hauteurs : 16", 20", 24", 28", 32"

    • Acier inoxydable durable et résistant à la corrosion, assure la longévité et un entretien facile
    • Equipée d'un moteur haute performance, la hotte capte efficacement la fumée, la graisse et les odeurs de cuisson
    • Offrant des vitesses de ventilateur réglables, cette hotte de cuisinière permet un contrôle en fonction des besoins de cuisson
    • Des lumières LED intégrées illuminent votre cuisinière, offrant une visibilité claire pendant la cuisson


    La hotte de cuisine est conçue pour éliminer la fumée, la graisse et les odeurs pendant la cuisson. Elle est conçue pour ajuster la cheminée à différentes hauteurs de plafond. La hotte de cuisine permet un éclairage LED pour la visibilité ainsi que différents niveaux de puissance. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Il existe cinq tailles différentes dans cette famille. Vous pouvez choisir entre des unités de 24", 30", 36", 42" ou 48" de large.
    Spécification
      • Stainless steel construction for durability and easy cleaning
      • Available in 24", 30", 36", 42", 48" widths to fit various kitchen configurations
      • Four adjustable fan speeds for customized ventilation control
      • Energy efficient LED lights
      • Operates on 110V, with standard 3-prong power cord for easy installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Appliance_Range_Hood_SST
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances