Publier vos produits
Bed - Bunk Residential Furniture
Bed - Bunk Residential Furniture
Bed - Bunk Residential Furniture

    Bed - Bunk Residential Furniture

    4.3 sur 5 étoiles4.3(15 Avis)
    Traduit par Google,
    Lit superposé

    Le lit superposé générique est un excellent ajout aux environnements résidentiels car il maximise l'utilisation de l'espace en empilant deux lits et en permettant une pièce plus fonctionnelle.

    Tailles standards
    Largeurs : 39", 54"
    Profondeurs : 75"
    Hauteurs : 60", 66"

    • Le cadre du lit est en bois
    • Le lit superposé permet de maximiser les petits espaces
    • Disponible en lits superposés jumeaux et de taille standard


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit réel tout en conservant la construction et les fonctionnalités de haute qualité que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout concepteur en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires peuvent être trouvées sous la catégorie Construction dans le navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de tracas. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Constructed with solid oak and a clear varnish finish
      • Optionally wrapped with a wood or plastic laminate
      • Bottom loft bed can be removed to store a desk or chest of drawers
      • Available in multiple heights
      • Includes every standard bed size from Twin to California King
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bed_Bunk_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)75
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 19 13
    • Titre OmniClassResidential Beds