Publier vos produits
Reading Tree Laminate Bench
Reading Tree Laminate Bench
Reading Tree Laminate Bench
Reading Tree Laminate Bench

    Reading Tree Laminate Bench

    Traduit par Google,
    Banc de lecture en forme d'arbre

    Cet arbre de lecture pouvant accueillir quatre personnes est un meuble innovant et polyvalent conçu pour les espaces collectifs et éducatifs tels que les bibliothèques, les écoles et les centres d'activités. Il est doté d'un panneau de base rond, de plusieurs panneaux de forme formant l'« arbre » et d'une assise moelleuse en option, offrant à la fois confort et attrait esthétique.

    Tailles standards
    Largeurs : 48"
    Profondeurs : 48"
    Hauteurs : 96"

    • Idéal pour les espaces éducatifs et récréatifs
    • Peut accueillir quatre personnes avec des sièges moelleux en option
    • Certaines configurations permettent de ranger des livres sous le banc d'assise
    • Des panneaux de forme unique créent une structure en forme d'arbre pour un attrait esthétique


    Ce produit unique se distingue dans sa catégorie en intégrant des sièges fonctionnels à un design d'arbre imaginatif, encourageant les environnements interactifs et collaboratifs. Il est équipé de quatre panneaux de support verticaux et horizontaux, assurant stabilité et durabilité. Conçu pour une intégration facile dans les projets Revit, ce produit est parfait pour les architectes et les concepteurs qui cherchent à ajouter des solutions d'assise créatives et pratiques à leurs conceptions, améliorant l'expérience utilisateur et l'engagement dans tout environnement éducatif. Pour utiliser cette famille, ouvrez simplement l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Basculez entre les types de famille pour choisir parmi les 4 configurations différentes (sièges coussinés de 2", sièges stratifiés, sièges coussinés de 14" et rangement ouvert) incluses dans ce modèle. Dans le panneau des propriétés, sous les dimensions, vous pouvez vérifier les dimensions personnalisées et il vous permet de saisir la largeur souhaitée.
    Spécification
    • Construction
      • Round base includes glides
      • Includes 4 tree-like structured panels
      • 2 configurations include cushion seating
      • Constructed with storage space beneath seating area
      • Allows comfortable seating for four individuals
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bench_Reading_Tree_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)96
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Titre CSI MasterFormat 2014Library Furniture