Publier vos produits
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher

    Tiered Bench Metal Bleacher

    Traduit par Google,
    Banc de joueur intérieur/extérieur

    Tailles standard
    Largeurs : 7 pi, 15 pi, 21 pi
    Profondeurs : 3 pi, 5 pi 6 po, 7 pi 8 po
    Hauteurs : 60 cm, 75 cm, 90 cm

    • Idéal pour les installations sportives et les lieux événementiels, en intérieur comme en extérieur.
    • Disponible en configurations à 2, 3 et 4 niveaux pour s'adapter à des publics de tailles variables.
    • Largeurs personnalisables de 2,13 m, 4,57 m et 6,40 m pour une intégration flexible dans l'espace.
    • Conçue pour résister aux intempéries et garantir une performance durable.


    Idéal pour les écoles, les complexes sportifs et les événements publics, ce système de tribunes est proposé en configurations à 2, 3 et 4 niveaux pour s'adapter à diverses configurations d'espace et de capacité d'accueil. Disponible en largeurs de 2,13 m, 4,57 m et 6,40 m, il offre une grande flexibilité de dimensionnement pour une intégration parfaite à votre site et une expérience visuelle optimale. Conçue pour durer, la structure est pensée pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, résistant aux intempéries avec une fiabilité à toute épreuve. Son design épuré et moderne s'intègre harmonieusement à tout environnement architectural, tandis que sa configuration modulaire permet une extension ou une reconfiguration aisée en fonction de l'évolution des besoins. Cette solution de tribunes offre un équilibre parfait entre praticité, confort et esthétique, sublimant ainsi l'aménagement des places assises dans tous vos espaces.
    Spécification
    • Construction:
      • Designed for both indoor and outdoor environments
      • Available in 2, 3, and 4-tiered configurations
      • Width options include 7', 15', and 21'
      • Durable, corrosion-resistant materials for longevity
      Materials:
      • High-strength aluminum frames for lightweight stability
      • Non-slip surfaces to ensure safety in wet conditions
      Practical Applications:
      • Ideal for schools, sports arenas, and community centers
      • Perfect for temporary or permanent seating solutions
      • Easy assembly and disassembly for flexible installations
      Sustainability:
      • Constructed from eco-friendly materials
      • Designed with sustainability in mind to minimize environmental impact
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bleacher_Indoor_Outdoor_SST
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portable Bleachers