Publier vos produits
Bookshelf Residential Furniture
Bookshelf Residential Furniture

    Bookshelf Residential Furniture

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Bibliothèque résidentielle générique

    Cette bibliothèque simple est utile pour ranger des livres et des petits bibelots dans des environnements résidentiels.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 36", 48", 60", 72"
    Profondeurs : 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
    Hauteurs : 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 144"

    • Bibliothèque générique flexible avec étagères réglables
    • À utiliser comme substitut jusqu'à ce qu'un produit réel soit sélectionné ou à utiliser dans des projets scolaires


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit réel tout en conservant la construction et les fonctionnalités de haute qualité que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout concepteur en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires peuvent être trouvées sous la catégorie Construction dans le navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de tracas. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Constructed from solid wood
      • Width, depth, and height are adjustable to the nearest whole inch
      • 3/4" panel thickness
      • Includes a 4" tall toe kick
      • Adjustable shelves evenly distributed in the frame
      • Comes with a high-quality varnished oak material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bookshelf_Residential_SDW
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 19
    • Titre OmniClassResidential Bedroom Furniture