Publier vos produits
Large Storage Vertical Carousel
Large Storage Vertical Carousel
Large Storage Vertical Carousel
Large Storage Vertical Carousel
Large Storage Vertical Carousel

    Large Storage Vertical Carousel

    Traduit par Google,
    Carrousel vertical - Stockage d'objets volumineux

    Ce grand carrousel vertical est conçu pour stocker efficacement et accéder rapidement à une gamme d'articles en vrac. Idéal pour la manutention et les entrepôts.

    Tailles standards
    Largeurs : 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
    Profondeurs : 428, 528, 628
    Hauteurs : 2285 mm - 9910 mm

    • Largement utilisé dans les environnements de fabrication et de manutention de matériaux
    • Accédez rapidement aux grandes pièces grâce au système de prélèvement automatique
    • Récupérez de l'espace au sol en stockant les objets verticalement
    • Charge maximale de 650 kg par porteur


    Pour configurer cette gamme, sélectionnez simplement la largeur de plateau souhaitée parmi onze options disponibles, de 1 250 mm à 4 050 mm, et choisissez une profondeur de plateau de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. Le module de levage vertical est très polyvalent, offrant des centaines de variations de hauteur entre 2 550 mm et 30 050 mm (un peu moins de 100 pieds) pour répondre à un large éventail d'exigences de conception.
    Spécification
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Carousel_Vertical_Bulk_Large_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Numéro OmniClass23-23 17 00
    • Titre OmniClassMaterials Handling
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT