Publier vos produits
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels

    Medium Narrow Storage Vertical Carousels

    Traduit par Google,
    Carrousel vertical étroit - Stockage d'objets de taille moyenne

    Ce carrousel vertical de taille moyenne de la gamme Revit est conçu pour stocker efficacement et rapidement des articles en vrac de moins de 50 cm de haut et pesant jusqu'à 350 kg. Ce modèle étroit est spécialement conçu pour la manutention et les entrepôts aux contraintes d'espace strictes. Il optimise le stockage tout en minimisant l'encombrement au sol.

    Tailles standards
    Largeurs : 1250 - 2425 par incréments de 25 mm
    Profondeurs : 428, 528, 628
    Hauteurs : 2235 mm - 9810 mm

    • Spécialement conçu pour les espaces à largeur limitée
    • Largement utilisé dans les environnements de fabrication et de manutention de matériaux
    • Accédez rapidement aux petites pièces grâce au système de prélèvement automatique
    • Récupérez de l'espace au sol en stockant les objets verticalement
    • Charge maximale de 350 kg par porteur


    Pour configurer cette gamme, sélectionnez simplement la largeur de plateau souhaitée parmi onze options disponibles, de 1 250 mm à 4 050 mm, et choisissez une profondeur de plateau de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. Le module de levage vertical est très polyvalent, offrant des centaines de variations de hauteur entre 2 550 mm et 30 050 mm (un peu moins de 100 pieds) pour répondre à un large éventail d'exigences de conception.
    Spécification
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Carousel_Vertical_Bulk_Medium_Narrow_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Numéro OmniClass23-23 17 00
    • Titre OmniClassMaterials Handling
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT