Publier vos produits
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture

    Mobile Island Kitchen Furniture

    Traduit par Google,
    Îlot de cuisine mobile

    L'îlot de cuisine est un ajout sophistiqué et fonctionnel à tout espace culinaire, conçu pour améliorer la forme et la fonction. Avec une largeur de 60 pouces, une profondeur de 36 pouces et une hauteur de 36 pouces, il offre une surface suffisante pour la préparation des repas, la cuisine ou l'accueil des invités.

    Tailles standards
    Largeurs : 60"
    Profondeurs : 36"
    Hauteurs : 36"

    • Idéal pour les cuisines résidentielles et les postes de travail culinaires.
    • Doté d'un stratifié de haute qualité avec un dessus en bloc de boucher.
    • Offre un grand espace avec des dimensions de 60"L x 36"P x 36"H.
    • Mélange unique de matériaux pour une pièce maîtresse de cuisine moderne et fonctionnelle.


    Cette pièce polyvalente sert de plaque tournante pour les activités culinaires et ajoute élégance et utilité, ce qui la rend idéale pour les chefs et les artistes. Sa construction robuste et ses matériaux de première qualité garantissent la durabilité tout en conservant une apparence élégante, ce qui la distingue des autres postes de travail de cuisine de sa catégorie. Parfait pour ceux qui recherchent un mélange de style et de praticité, cet îlot de cuisine est un incontournable pour améliorer la fonctionnalité et l'attrait visuel de votre environnement de cuisine. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch et cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. En cours de construction, vous pouvez choisir d'ajouter des armoires inférieures sur les côtés gauche et droit. Vous pouvez également choisir entre des roulettes ou des glissières pour les pieds de l'îlot. Sous Dimensions, vous pouvez vérifier les dimensions personnalisées, vous permettant de saisir la largeur, la profondeur et la hauteur souhaitées.
    Spécification
      • Crafted with high-pressure laminate and features a butcher block top
      • Includes the options for casters or glides
      • Add optional bottom cabinets for extra storage
      • Dimensions: 60" Width x 36" Depth x 36" Height
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cart_Kitchen_Island_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36
    • Largeur (pouces)60
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 83
    • Titre CSI MasterFormat 2014Custom Residential Furniture