Publier vos produits
Half Shelf Aluminum Frame Console
Half Shelf Aluminum Frame Console

    Half Shelf Aluminum Frame Console

    Traduit par Google,
    Console à cadre en aluminium à demi-étagère

    Les consoles peuvent être utilisées seules ou utilisées pour prendre en charge les modules de tri. Les consoles sont très flexibles et peuvent être adaptées à diverses situations. Ajoutez des roulettes pour transformer n'importe quelle console en poste de travail mobile.

    Tailles standards
    Largeurs : 24 3/4", 30", 36 7/16", 42 7/16", 48 1/8", 56 1/8", 59 13/16", 69 13/16", 71 1/ 2", 83 1/2"
    Profondeurs : 24 3/4", 30", 36 7/16"
    Hauteurs : 30", 36", 42"

    • Le prix est INCLUS dans le modèle.
    • Utilisé seul ou pour prendre en charge les modules de tri.
    • Disponible avec des étagères demi-profondeur et pleine profondeur et des portes coulissantes en option.
    • Les largeurs varient de 24˝ à 84˝, les profondeurs entre 24˝ et 36˝ et les hauteurs de 30˝ à 36˝.
    • Conception ergonomique avec cadre en aluminium anodisé transparent.
    • Généralement utilisé dans une salle de courrier.


    La gamme de dossiers de Southwest Solutions Group est conçue pour être très flexible et adaptable avec chaque modèle Revit construit pour refléter son homologue du monde réel. Une fois chargé, chaque modèle possède une variété de paramètres qui vous permettent de manipuler et de personnaliser facilement divers aspects de la conception du dossier sans jamais avoir à charger à nouveau un catalogue de types. Ces fonctionnalités incluent :
    • Manipulez rapidement les tailles
    • Options de coup de pied
    • Styles de portes
    • Types de poignées
    • Options de verrouillage
    • Options supérieures inclinées
    • Options matérielles
    De plus, chaque modèle est livré avec un haut niveau d'informations intégrées, y compris un prix budgétaire dans le pire des cas qui se met à jour de manière dynamique à mesure que vous manipulez le modèle dans Revit. Cela permet au concepteur et au client de comprendre rapidement où l'argent est dépensé. De plus, dans chaque type de modèle, vous trouverez des liens vers des informations plus détaillées si vous en avez besoin. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un haut niveau d’information est véritablement ce que le BIM est censé être.
    Spécification
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Console_Cabinet_Half_Shelf_LAM
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 39
    • Titre OmniClassMailroom Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings