Publier vos produits
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture

    Couch Residential Furniture

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Canapé à deux places

    Ce canapé moderne est un excellent ajout à tout projet résidentiel. Il peut également être utilisé dans des environnements non résidentiels comme les hôtels, les halls de bureaux commerciaux et les salles d'attente.

    Tailles standards
    Largeurs : 30"-78"
    Profondeurs : 30"
    Hauteurs : 36"

    • Convient aux environnements résidentiels et non résidentiels
    • Des largeurs flexibles sont disponibles


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit réel tout en conservant la construction et les fonctionnalités de haute qualité que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout concepteur en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires peuvent être trouvées sous la catégorie Construction dans le navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de tracas. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Modern couch can sit two people comfortably
      • 48" - 72" widths available at 1" increments
      • Upholstered with a strong and durable fabric
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Couch_UPH
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating