Publier vos produits
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage

    Cubbies Classroom Storage

    Traduit par Google,
    Cubes de classe

    Un casier de 6, 9 ou 12 plateaux pour une utilisation dans les environnements éducatifs et de classe. L'option de plaque arrière est incluse.

    Tailles standards
    Largeurs : 40"
    Profondeurs : 18 3/4"
    Hauteurs : 25", 36", 47"

    • Ces cubbies peuvent être trouvés dans un types de paramètres éducatifs
    • Lorsque les compartiments sont positionnés ensemble, cela permet une surface de travail continue
    • moyen simple et optimal de garder les environnements organisés


    Ce casier simple est facile à utiliser lorsqu'il est appliqué à un projet. Entrez simplement le nombre de niveaux souhaité et choisissez entre un compartiment fixe ou mobile. L'ajout d'une plaque arrière est disponible.
    Spécification
    • Construction
      • 1" thick 45lb high density particle board
      • 3mm vinyl bonded edge band
      • Standard with swivel casters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cubby_Educational_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-02
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)40
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS