Publier vos produits
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture

    Teacher Desk Classroom Furniture

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Bureau du professeur

    Le bureau d'enseignement mobile est couramment utilisé dans une salle de classe et dispose d'une surface de travail spacieuse et d'un piédestal de classeur pour le stockage.

    Tailles standards
    Largeurs : 60", 72"
    Profondeurs : 24", 30"
    Hauteurs : 30"

    • Utilisé dans les salles de classe et les environnements éducatifs
    • Conçu avec l'option de stockage supplémentaire, de surface de travail et de mobilité
    • Ce pupitre répond aux besoins des administrateurs
    • Hauteur de 30"


    Ce bureau de professeur éducatif a deux modèles au choix. Choisissez simplement entre le caisson à dossier simple ou le pupitre à caisson double. Une autre option sur cette famille est de choisir entre 60" ou 72" de largeur. Pour la profondeur, les deux choix sont 24" ou 30". La hauteur est fixée à une surface de travail de 30".
    Spécification
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • Integral wire management trough
      • Modesty panel
      • Locking Box Box File pedestal
      • Locking swivel casters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Desk_Educational_Teacher_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS