Idéal pour les environnements de bureau ; améliore l'efficacité de l'espace de travail.
Le bureau modulaire en stratifié offre des configurations personnalisables.
Écrans de confidentialité en option pour une meilleure gestion de l'espace personnel.
La conception unique à double face maximise le potentiel de collaboration.
La conception universelle de ce bureau le rend idéal pour les installations permanentes ou les espaces de travail temporaires pour les utilisateurs de passage. Grâce à la commande séparée des surfaces de travail et des structures, ce système de bureau offre une approche personnalisable de l'aménagement de bureau, ce qui en fait un choix idéal pour les architectes et les designers à la recherche de solutions adaptables pour les projets de la famille Revit. Disponibles en configuration simple ou double face, les bancs à pieds métalliques sont disponibles en hauteur de 74 cm et 107 cm. Pour ceux qui préfèrent une esthétique plus traditionnelle, l'option double face de 74 cm apporte une touche élégante et moderne à tout environnement de bureau. Des options telles que des écrans de confidentialité, des cloisons et des panneaux de fond permettent de créer des espaces de travail personnalisés, améliorant ainsi l'intimité tout en préservant un environnement ouvert et collaboratif. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch et cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. En cours de construction, vous pouvez choisir entre des configurations simple ou double face. Lorsque l'option MODIFY_Double Sided est cochée, vous pouvez ajouter une extrémité conférence à gauche ou à droite. Vous pouvez également ajouter un écran de confidentialité et choisir entre un écran en acrylique ou en tissu. Enfin, vous pouvez ajouter un panneau de fond pour plus d'intimité et de discrétion. Dans la section « Dimensions », cochez la case « Dimensions personnalisées » pour saisir la largeur, la profondeur et la hauteur souhaitées pour votre plan de travail.
Spécification
Construction:
Engineered for maximizing workspace efficiency.
Designed to support focused individual work and collaborative group activities.
Metal-leg benching available in single- or dual-sided versions, with options for 29” or 42” heights.
Optional café-height teaming tables with double modesty panels.
Optional privacy screens, dividers, and modesty panels are available to define personal space.
Maintains open and collaborative environments while offering a higher degree of privacy.
Durable steel leg frame and laminate worksurface construction for enhanced longevity.
Option to choose between an acrylic or fabric material privacy screen.
Spécifications techniques
Réference unique.SSG_Desk_Modular_LAM
Famille de produitsIndustrial
Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts