Publier vos produits
3 Columns-18 Total Openings Steel Evidence Locker
3 Columns-18 Total Openings Steel Evidence Locker
3 Columns-18 Total Openings Steel Evidence Locker

    3 Columns-18 Total Openings Steel Evidence Locker

    Traduit par Google,
    • Le kit est conçu pour représenter l'une des options courantes utilisées pour le stockage des preuves
    • Le kit est 100% certifié CALEA et dépasse toutes les normes IAPE
    • Le kit comprend trois casiers à preuves
    • Le kit n'est pas un pass-through


    Présentation du système Chaque kit est fourni avec une variété d'options, chacune ayant un prix unique. Une solution typique serait une série de casiers dans une direction linéaire Casiers
    • Les casiers sont disponibles en version avec ou sans passage
    • Chaque modèle est livré avec une variété de compartiments et de tailles avec des portes à fermeture automatique
    • Serrures à bouton-poussoir à l'avant de chaque porte
    • Pour les casiers traversants, une seule porte arrière à charnière permet l'accès et n'est pas accessible par l'avant
    • Portes arrière grillagées disponibles
    • La porte arrière est livrée avec une clé principale différente pour la récupération des preuves
    • Aucune clé requise pour le dépôt des preuves
    • Les unités sont livrées entièrement assemblées
    • Trous de montage pré-percés dans la base et les côtés du casier
    • Des étiquettes numérotées avec instructions sont installées sur toutes les portes d'entrée
    • La base est livrée avec des niveleurs de sol réglables
    • Peinture en poudre de haute qualité
    • La garniture standard et le matériel d'installation sont fournis avec chaque casier
    • Les casiers mesurent généralement 91 cm de large x 208 cm de haut x 61 cm de profondeur avec la base. Certains casiers ont une largeur de 61 cm.
    • Système de verrouillage avant en option
    Petit réfrigérateur à preuves
    • Entièrement en acier inoxydable
    • Le système de verrouillage sans clé empêche tout réaccès
    • Disponible en version pass-through et non-pass-through
    • Quatre configurations standard
    Spécification
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
      Frame
      • Structural welded frame constructed of 18 gauge steel
      • Horizontal and vertical flanges will overlap a min. of 1.5" and have a min. of 2 resistance welds per corner
      • Center vertical lock housing is structural and will run the full height and depth of the locker
      Bases
      • Each base shall be permanently affixed to each locker
      • Each base is constructed of 14 gauge steel
      • Four floor levelers come with each base
      Locks
      • Stainless steel push button lock built of one piece; removable design
      • Locks will secure the door with a single push of a button
      • Locks come pre-lubricated with no maintenance for the lifetime of the unit
      • Locks are tested to complete a min. 40,000 cycles without failure
      One Piece Doors
      • Each door is constructed of 18 gauge steel
      • Each door has a nickel plated, flush mounted door handle
      • Neoprene silencers
      • Anti-pry tabs that engage with the Center Vertical lock
      • Spring loaded hinges welded to prevent pin removal
      Refrigerators
      • Has magnetic seals on outer door
      • Has circulation fans that maintain a consistent temperature throughout the interior
      • Digital controls with settings set to maintain 38 to 42 Fahrenheit
      • Audible alarm warns when tampered with or if the unit malfunctions
      • Condensation free door jam
      • Defrost cycle twice a day
      • 134A refrigerant
      • Powered by 115V/15 amp
      • CUL and UL Certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Evidence_Lockers_3_Columns_18_Openings_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-08-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers