Publier vos produits
5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker
5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker
5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker
5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker

    5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker

    Traduit par Google,
    • Le kit est conçu pour représenter l'une des options courantes utilisées pour le stockage des preuves
    • Le kit est 100% certifié CALEA et dépasse toutes les normes IAPE
    • Le kit comprend cinq casiers à preuves
    • Le kit est un passage direct


    Présentation du système Chaque kit est fourni avec une variété d'options, chacune ayant un prix unique. Une solution typique serait une série de casiers dans une direction linéaire Casiers
    • Les casiers sont disponibles en version avec ou sans passage
    • Chaque modèle est livré avec une variété de compartiments et de tailles avec des portes à fermeture automatique
    • Serrures à bouton-poussoir à l'avant de chaque porte
    • Pour les casiers traversants, une seule porte arrière à charnière permet l'accès et n'est pas accessible par l'avant
    • Portes arrière grillagées disponibles
    • La porte arrière est livrée avec une clé principale différente pour la récupération des preuves
    • Aucune clé requise pour le dépôt des preuves
    • Les unités sont livrées entièrement assemblées
    • Trous de montage pré-percés dans la base et les côtés du casier
    • Des étiquettes numérotées avec instructions sont installées sur toutes les portes d'entrée
    • La base est livrée avec des niveleurs de sol réglables
    • Peinture en poudre de haute qualité
    • La garniture standard et le matériel d'installation sont fournis avec chaque casier
    • Les casiers mesurent généralement 91 cm de large x 208 cm de haut x 61 cm de profondeur avec la base. Certains casiers ont une largeur de 61 cm.
    • Système de verrouillage avant en option
    Petit réfrigérateur à preuves
    • Entièrement en acier inoxydable
    • Le système de verrouillage sans clé empêche tout réaccès
    • Disponible en version pass-through et non-pass-through
    • Quatre configurations standard
    Spécification
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
      Frame
      • Structural welded frame constructed of 18 gauge steel
      • Horizontal and vertical flanges will overlap a min. of 1.5" and have a min. of 2 resistance welds per corner
      • Center vertical lock housing is structural and will run the full height and depth of the locker
      Bases
      • Each base shall be permanently affixed to each locker
      • Each base is constructed of 14 gauge steel
      • Four floor levelers come with each base
      Locks
      • Stainless steel push button lock built of one piece; removable design
      • Locks will secure the door with a single push of a button
      • Locks come pre-lubricated with no maintenance for the lifetime of the unit
      • Locks are tested to complete a min. 40,000 cycles without failure
      One Piece Doors
      • Each door is constructed of 18 gauge steel
      • Each door has a nickel plated, flush mounted door handle
      • Neoprene silencers
      • Anti-pry tabs that engage with the Center Vertical lock
      • Spring loaded hinges welded to prevent pin removal
      Refrigerators
      • Has magnetic seals on outer door
      • Has circulation fans that maintain a consistent temperature throughout the interior
      • Digital controls with settings set to maintain 38 to 42 Fahrenheit
      • Audible alarm warns when tampered with or if the unit malfunctions
      • Condensation free door jam
      • Defrost cycle twice a day
      • 134A refrigerant
      • Powered by 115V/15 amp
      • CUL and UL Certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Evidence_Lockers_5_Columns_41_Openings_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers