Publier vos produits
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack

    High Density Steel Bike Rack

    Traduit par Google,
    Porte-vélos haute densité en acier enduit de poudre

    L'unité haute densité est modulaire pour s'adapter à presque tous les espaces. Avec des améliorations de conception, le modèle à double face permet de garer plus du double de la capacité d'un porte-vélos standard. Les options incluent : montage mural, montage au sol et double face.

    Tailles standards
    Largeurs : 38", 54", 70", 86", 102", 118"
    Profondeurs : 31 11/16", 57 3/8"
    Hauteurs : 81"

    • Prix inclus dans le modèle
    • Options de finition en poudre, bras recouverts de caoutchouc
    • Montage mural ou au sol avec barre d'arrêt de roue en option
    • Les unités montées au sol doivent être ancrées au sol
    • Option double face disponible pour maximiser la capacité


    Les systèmes de stockage de vélos modulaires stockent les vélos en toute sécurité pour un stationnement temporaire ou à long terme. Chaque produit peut être étendu en fonction de vos objectifs d'espace ou de capacité de stockage. Les fonctionnalités incluent:
    • Local dédié et sécurisé pour les vélos
    • La conception modulaire s'adapte à presque tous les espaces
    • Options de finition en acier galvanisé, inoxydable ou enduit de poudre
    De plus, chaque modèle est livré avec un haut niveau d'informations intégré, y compris des liens vers des informations plus détaillées si vous en avez besoin. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un haut niveau d'information est vraiment ce que le BIM est censé être.
    Spécification
    • Dimensions
      • 81" height, 87" minimum ceiling height
      • 30" base length, 56" base length for double-sided units. Must be anchored to the floor using 3.75" wedge anchors through concrete
      • One bike per arm modular construction
      Materials
      • Hanger is 1" diameter tube with 1/2" steel rod and retaining disk at each end
      • Upright is 2" square tube
      • Feet are ASI C3 x 4.1 galvanized steel channel
      • Crossbeams are 1.25" schedule 40 galvanized pipe (1.660" OD)
      • Spacers are 2.375" OD plastic tubes with .218" wall thickness
      Finishes
      • Black powder coat (choice of interior or exterior use)
      • Cross bars: hot dipped galvanized
      • Hanger rods: rubber coated
      • Spacers: plastic
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Bike_High_Density_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsBike Storage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)81
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings