Publier vos produits
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving

    Pallet Rack Steel Shelving

    4.6 sur 5 étoiles4.6(64 Avis)
    Traduit par Google,
    Rayonnage à palettes

    Découvrez nos rayonnages à palettes industriels robustes, spécialement conçus pour optimiser les solutions de stockage en entrepôt. Ces rayonnages robustes sont conçus pour supporter des charges importantes, ce qui les rend parfaits pour le stockage de palettes de tailles et de poids variés. Fabriqués en acier de haute qualité, nos rayonnages à palettes offrent une durabilité et une stabilité exceptionnelles, garantissant un inventaire organisé et facilement accessible.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144", 288", 300"
    Profondeurs : 24", 36", 42", 48"
    Hauteurs : 96", 120", 144", 168", 192", 240"

    • Idéal pour les solutions de stockage industrielles et d'entrepôt.
    • Supporte des charges lourdes avec une capacité allant jusqu'à 5 000 lb par étagère.
    • Niveaux de faisceau réglables pour des configurations de stockage personnalisables.
    • Système de verrouillage de sécurité intégré unique à ce modèle pour une sécurité renforcée.


    Contrairement aux rayonnages standards, ces racks sont conçus pour les environnements industriels où l'efficacité et l'optimisation de l'espace sont essentielles. Leur conception modulaire permet une reconfiguration facile pour s'adapter à l'évolution des besoins de stockage, offrant ainsi une grande flexibilité d'aménagement. Parfaits pour les entrepôts cherchant à améliorer leur efficacité opérationnelle, nos racks à palettes industriels constituent la référence en matière de solutions de stockage fiables et évolutives. La gamme de racks à palettes Southwest Solutions Group est conçue pour être extrêmement flexible et adaptable, chaque modèle Revit étant conçu pour refléter son équivalent réel. Les racks à palettes sélectifs standard constituent la base de la plupart des systèmes de stockage en entrepôt. Ils offrent toutes les variantes, des charges légères aux charges lourdes, des tubes ouverts aux tubes fermés, et des connexions boulonnées à verrouillage automatique. Des fraiseuses informatisées garantissent la précision des tolérances de toutes les poutres et montants profilés et facilitent leur installation.
    Spécification
    • Construction:
      • Sturdy industrial-grade steel framework
      • Adjustable beams for customized shelf height
      • Powder-coated finish for enhanced durability and corrosion resistance
      Materials:
      • Recyclable materials for eco-friendly solutions
      Sustainability:
      • Up to 50% pre and post-consumer recycled content
      • Low or non-emissive materials and finishes
      Applications:
      • Ideal for industrial and warehouse environments
      • Suitable for storing heavy-duty pallets and inventory
      • Flexible design accommodates various storage needs
      Uprights - Interchangeable
      • Non-bolted connection
      • Interchangeable tear drop upright columns will accept most industry standard "interchangeable" beams
      • Manufactured with or without side holes
      • Available in open or closed tube section
      Uprights - T-Bolt
      • Bolted connection
      • T-Bolt upright columns front-end-only connection allows for easy installation because you never need to reach into the column
      • Extra rigid connection
      • Available in open or closed tube sections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_Pallet_Rack_CRS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pallet Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 15
    • Titre OmniClassCommercial Storage Racking
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord