Publier vos produits
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display

    Slat-wall Gondola Display

    Traduit par Google,
    Étagère d'affichage à lattes

    Cette gondole polyvalente est un présentoir utilisé en magasin pour présenter des marchandises et des accessoires. Elle est notamment utilisée dans les supermarchés, les magasins de vêtements et de chaussures, les pharmacies et autres environnements commerciaux. Elle offre un vaste espace de rangement et de présentation pour les produits, tout en offrant mobilité et flexibilité, permettant de réorganiser les étagères selon les besoins.

    Tailles standards
    Largeurs : 51"
    Profondeurs : 24"
    Hauteurs : 55"

    • La gondole est l'un des choix les plus populaires que recherchent les détaillants pour optimiser leur espace d'exposition
    • Ils offrent un accès facile aux produits et aux marchandises, permettant aux clients de sélectionner des articles en toute simplicité.
    • Cette conception couvre toute la longueur de la gondole, maximisant la zone d'affichage et offrant suffisamment d'espace pour présenter les produits


    Cette gondole à parois rainurées est couramment utilisée dans les environnements commerciaux et de vente au détail. Choisir une gondole présente plusieurs avantages : polyvalence, optimisation de l'espace, facilité d'accès et flexibilité. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Dans le navigateur de propriétés, en cours de construction, vous pouvez ajouter des supports à gauche ou à droite. Dans la section Dimensions, cochez la case « Dimensions personnalisées » pour saisir les dimensions qui vous conviennent. La hauteur de l'étagère est également réglable lorsque cette option est cochée.
    Spécification
      • Constructed with Anchor Core board
      • This four-sided design provides a large amount of display for products
      • Shelves load capacity: 50lb. per shelf
      • Panel and shelf are 3/4" thick
      • Slat-wall accessories are sold separately
      • Adjustable shelf integration
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_Slatwall_CAR
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)55
    • Largeur (pouces)51
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 53 83
    • Titre CSI MasterFormat 2014Custom Retail Furniture