Publier vos produits
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving

    Wide Span Shelving

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Rayonnage à grande portée

    Wide Span Shevling est conçu pour recevoir des étagères en acier, des panneaux de contreplaqué ou des platelages métalliques. Avec l'ajout de tiroirs modulables, ils permettent de ranger aussi bien des objets volumineux que des petites pièces.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 60", 72", 84", 96"
    Profondeurs : 15", 18", 24", 30", 36", 48"
    Hauteurs : 60", 72", 84", 96", 120", 144"

    • Fréquemment trouvé dans les environnements industriels et de magasin
    • Stocke une grande variété d'articles lourds et volumineux
    • Le système d'étagères entièrement configurable peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques


    Ce système d'étagères à grande portée est conçu pour être très flexible et adaptable avec chaque modèle Revit conçu pour refléter le plus fidèlement possible ses homologues du monde réel. Utilisez la famille d'étagères prédéfinies pour visualiser vos solutions de stockage ou utilisez les familles de sous-composants pour créer votre propre solution personnalisée jusqu'à la dernière étagère. Notre étagère à 4 montants intègre à la fois des options de démarrage et d'ajout, permettant une variété de configurations d'étagères. Toutes les étagères sont assemblées sans l'utilisation d'écrous, de boulons ou de clips et sont disponibles à la fois pour une entrée simple (unité murale) et une entrée double (stockage dos à dos) permettant une capacité de classement/stockage maximale avec une intrusion minimale dans le sol. Les étagères sont disponibles en acier, en contreplaqué, en métal ondulé et en treillis métallique. Toutes les étagères sont conçues pour être agrandies et sont disponibles en version mobile pour une conversion facile.
    Spécification
    • UprightsFormed from 2 inch square steel square sections. Uprights have keyhole slots on all sides for mounting shelves, wall braces, and other accessories.Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet that interlock with inner wall of uprights.Beams are cold-rolled into a z-shaped profile for added strength and improved rigidity, preventing excess horizontal movement.Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 48 inches to 96 inches sections on 1 inch increments
      • Depth: 15 inches to 48 inches on 1 inch increments
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      Finishes
      • High quality, scrath resistant powder coating.
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_Wide_Span_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireContreplaqué
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Post-and-Shelf Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings