Publier vos produits
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    4.8 sur 5 étoiles4.8(17 Avis)
    Traduit par Google,
    Étagère métallique chromée

    L'étagère en fil métallique robuste est livrée avec quatre poteaux et 4 à 5 étagères permettant une capacité de poids allant jusqu'à 800 lb par étagère.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48", 60", 72"
    Profondeurs : 12", 14", 18", 21", 24", 30", 36"
    Hauteurs : 54", 63", 74", 86"

    • Prix ​​inclus dans le modèle
    • Les unités coulissent d'avant en arrière avec facilité
    • Niveleurs de pieds réglables
    • Capacité de 600 à 800 lb par étagère
    • Longueurs d'assemblage comprises entre 8' et 21'


    Le système de rayonnages grillagés, à rails supérieurs et inférieurs, offre un maximum de rangement dans un minimum d'espace. Les kits comprennent toutes les sections de rail nécessaires pour assembler des longueurs allant de 2,4 à 6,4 m. Caractéristiques :
    • Construction sans corrosion
    • Installation rapide
    • Utilise la structure des étagères existantes
    • Capacité de charge de 1 200 lb par unité
    • Approuvé par la NSF
    Extrusion de rail aérien fabriquée en aluminium robuste garantissant des années de service robuste et fiable.
    Spécification
    • Materials
      • Casters are 5" x 1-1/4" rigid polyurethane
      • Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum
      Features and Benefits
      • NSF approved
      • Corrosion free construction
      • Utilizes the structure of existing shelving
      • 1200lb. load capacity per unit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_Wire_CHR
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings