Publier vos produits
Vanity Desk Residential Furniture
Vanity Desk Residential Furniture
Vanity Desk Residential Furniture

    Vanity Desk Residential Furniture

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Coiffeuse de maquillage

    Ce meuble de maquillage générique permet de ranger les produits de beauté essentiels et les effets personnels. Il constitue un excellent ajout à un environnement résidentiel.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 60", 72"
    Profondeurs : 18", 20", 22"
    Hauteurs : 72"

    • La vanité est en chêne massif avec une finition stratifiée en option
    • Construit avec de nombreux tiroirs pour un rangement supplémentaire


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit réel tout en conservant la construction et les fonctionnalités de haute qualité que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout concepteur en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires peuvent être trouvées sous la catégorie Construction dans le navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de tracas. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Constructed with solid oak finished with a clear satin varnish
      • Optionall wrapped with a wood plastic laminate
      • Available with plenty of drawers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Vanity_Makeup_Table_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 19
    • Titre OmniClassResidential Bedroom Furniture
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit