Publier vos produits
Wardrobe Residential Furniture
Wardrobe Residential Furniture
Wardrobe Residential Furniture

    Wardrobe Residential Furniture

    4.8 sur 5 étoiles4.8(17 Avis)
    Traduit par Google,
    Armoire de chambre à coucher

    Cette armoire générique permet de ranger les vêtements et autres effets personnels hors de vue. L'armoire de chambre est un excellent ajout à un cadre résidentiel.

    Tailles standards
    Largeurs : 36" - 72"
    Profondeurs : 24" - 30"
    Hauteurs : 60" - 72"

    • L'armoire est en chêne massif
    • Construit avec des tiroirs et un placard ouvert pour suspendre des vêtements


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit réel tout en conservant la construction et les fonctionnalités de haute qualité que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout concepteur en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires peuvent être trouvées sous la catégorie Construction dans le navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de tracas. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Constructed in solid oak with a clear varnish finish
      • Optionally wrapped with a wood or plastic laminate
      • Available with 4 drawers and an open closet cabinet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Wardrobe_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 19
    • Titre OmniClassResidential Bedroom Furniture

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord