Publier vos produits
Bin Bar Powder Coated Steel Workstation
Bin Bar Powder Coated Steel Workstation

    Bin Bar Powder Coated Steel Workstation

    Traduit par Google,
    Barre de poubelle de poste de travail en acier enduit de poudre

    Les barres de casier du système de poste de travail sont en acier de calibre 12 avec une formation de canal pour une rigidité accrue.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profondeurs : 2"
    Hauteurs : 2"

    • Idéal pour les laboratoires médicaux, scientifiques et techniques
    • Monté sur colonne, réglable en hauteur à l'infini du dessus de la surface de travail jusqu'au sommet de la colonne
    • Ajoute de la rigidité et une stabilisation supplémentaire
    • Les supports de montage intègrent trois fentes de réglage de profondeur
    • Disponible en acier enduit de poudre ou en acier inoxydable
    • Les barres de bacs en acier inoxydable sont conçues pour les applications ESD et comprennent un kit de mise à la terre


    Le système de poste de travail de laboratoire modulaire est un système rationalisé à base de colonnes qui a été conçu en tenant compte de l'évolution de vos besoins. Il offre un réglage en hauteur infini pour une large gamme de composants. Et des possibilités de reconfiguration presque illimitées. Cette mallette est idéale pour les soins de santé, la recherche et le développement, la fabrication légère et l'assemblage, la haute technologie, les opérations de test et les laboratoires scientifiques et techniques. Nos modèles Revit de soins de santé et de laboratoire sont gratuits et sont intégrés au BIM 5D pour des informations de projet rationalisées et aident à réduire la quantité de retouches nécessaires à l'achèvement des travaux.
    Spécification
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workstation_Bin_Bar
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laboratory Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 25
    • Titre OmniClassLaboratory Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings