Publier vos produits
09LF - 3' Single Hinged Door 1 Sided Wire Partition
09LF - 3' Single Hinged Door 1 Sided Wire Partition

    09LF - 3' Single Hinged Door 1 Sided Wire Partition

    Traduit par Google,
    Familles Revit incluses dans ce groupe de modèles :
    • Porte à charnière simple en fil de fer
    • Cloison de séparation
    Idéal pour une utilisation comme :
    • Cages de centres de données
    • Stockage de drogue de la DEA
    • Cages d'accès pour conducteur
    • Armoires à outils pour stocker en toute sécurité les outils et l'équipement
    • Cages de serveur pour sécuriser les serveurs réseau et les équipements informatiques coûteux
    • Enceintes pour preuves ou cellules de détention pour les forces de l'ordre


    Cloisons grillagées style 840 Les systèmes de cloisons grillagées peuvent être utilisés dans diverses applications et répondre à de nombreux objectifs. Parmi ces objectifs, on peut citer :
    • Armoires à outils pour stocker les outils et l'équipement
    • Cages d'accès pour conducteurs pour contrôler l'accès aux centres de distribution ou aux usines
    • Stockage de médicaments DEA pour les pharmacies et les sociétés pharmaceutiques
    • Cages de serveur pour sécuriser les serveurs réseau et les équipements informatiques coûteux
    • Enceintes à preuves ou cellules de détention

    Présentation du système Ces cages grillagées sont simples à reconfigurer en fonction de l'évolution de vos besoins. Elles sont polyvalentes, adaptables, personnalisables et hautement sécurisées. Les boulons ne sont accessibles que depuis l'intérieur de la cage ou de la cloison, et les poteaux peuvent être ancrés au sol pour plus de stabilité.
    Spécification
    • Wire Partition
      • Customizable width (max 10ft per panel)
      • 8' or 10' height
      • Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" steel angle

      Single Hinged Door
      • 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Transom panel sized to match partition height
      • Three 4" x 4" 10 gauge tight pin hinges
      • Padlock lug standard, cylinder locks available
      • Complete with two door posts and hardware
      • Universal construction, works for left or right hand, inside or outside swing
      • Custom sizes available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WirePartition-1Sided-SingleHinged-09
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-15 11 15 17 11
    • Titre OmniClassWire Mesh Partitions