Publier vos produits
Dishwasher Kitchen Furniture

Dishwasher Kitchen Furniture

Traduit par Google,
Lave-vaisselle de cuisine

Voici le lave-vaisselle conçu pour les cuisines modernes, alliant parfaitement efficacité, style et technologie de pointe. Cet appareil haute performance se distingue par son fonctionnement ultra-silencieux, garantissant un environnement de cuisine paisible tout en offrant des résultats de nettoyage puissants.

Tailles standards
Largeurs : 24"
Profondeurs : 25 1/8"
Hauteurs : 35"

  • Idéal pour les cuisines résidentielles et les secteurs de l'hôtellerie.
  • Le système avancé de filtration de l'eau garantit une vaisselle impeccable.
  • Modèle économe en énergie avec cycles de lavage personnalisables.
  • Fonctionnement silencieux unique pour un environnement de cuisine paisible.


Doté d'un lave-vaisselle personnalisable, il s'adapte à une variété de tailles et de formes de plats, offrant une flexibilité pour chaque charge. Avec plusieurs options de cycle de lavage, y compris le lavage rapide et les réglages écologiques, il s'adapte à vos besoins spécifiques, optimisant la consommation d'eau et d'énergie. Sa finition élégante en acier inoxydable complète non seulement l'esthétique de la cuisine contemporaine, mais offre également durabilité et facilité d'entretien. Rehaussez le design de votre cuisine avec ce lave-vaisselle efficace et polyvalent, conçu pour améliorer à la fois la forme et la fonction dans n'importe quel espace culinaire. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch et cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Sous Dimensions, vous pouvez vérifier les dimensions personnalisées, vous permettant de saisir la largeur, la profondeur et la hauteur souhaitées.
Spécification
    • Stainless steel interior and exterior for enhanced durability and aesthetic appeal
    • Integrated handle design for a sleek, modern look
    • Multiple wash cycles, including heavy, normal, and quick wash
    • Energy Star certified for reduced energy consumption
    • Constructed with casters for easy mobility
    • Dimensions: 24" Width x 25" Depth x 36" Height
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Appliance_Dishwasher_SST
  • Famille de produitsEducation
  • Groupe de produitsCollege Student Furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)35
  • Largeur (pouces)24
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances