Publier vos produits
Oven Kitchen Furniture
Oven Kitchen Furniture

    Oven Kitchen Furniture

    Traduit par Google,
    Four de cuisine encastrable en acier inoxydable

    Tailles standards
    Largeurs : 29 7/8"
    Profondeurs : 27 3/5"
    Hauteurs : 50 3/4"

    • Ce four est principalement utilisé dans les cuisines résidentielles
    • Ce modèle comprend une option de four double ou une option de four simple
    • Panneau de commande à écran tactile haut de gamme


    Ce four en acier inoxydable de 76 cm de large offre un design élégant et moderne, idéal pour toute cuisine. Son écran tactile convivial simplifie les réglages de cuisson et la navigation. Équipé de ventilateurs à convection, il assure une répartition homogène de la chaleur pour des plats toujours parfaitement cuits. Il est également doté de modes autonettoyants, vous permettant de gagner du temps et de l'énergie en éliminant automatiquement les accumulations de graisse et les résidus alimentaires. Pour utiliser cette gamme, ouvrez l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'intégrer à votre projet. Avec ses options de four double et simple, il offre une grande flexibilité pour cuisiner plusieurs plats à la fois ou préparer facilement un grand repas. Dans le navigateur de propriétés en cours de construction, vous trouverez les boutons permettant de choisir entre un four double et un four simple.
    Spécification
      • Solid, heavy-gauge steel
      • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
      • Unit has an integrated touchpad with a user-friendly interface
      • Designed with stainless steel for a modern design
      • Intended use for built-in oven kitchen design
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Appliance_Oven_SST
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Food Preparation Appliances