Publier vos produits
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Traduit par Google,
    Armoire à substances contrôlées

    Tailles standard
    Largeurs : 24", 48"
    Profondeur : 22 3/8"
    Hauteurs : 76", 84"

    • Idéal pour les environnements de soins de santé et de laboratoire.
    • Équipé d'un verrou à clavier secondaire OJMAR pour une sécurité renforcée.
    • Il comporte une étagère centrale fixe et des étagères réglables pour un rangement flexible.
    • Quatre points d'ancrage assurent stabilité et facilité d'installation.


    Ce produit se distingue par sa construction robuste, avec une étagère centrale fixe et un double fond, ce qui optimise son utilisation pour le stockage sécurisé de documents sensibles. L'armoire est équipée d'une serrure à clavier secondaire et d'un mécanisme de verrouillage à clé, offrant une double sécurité idéale pour les environnements à accès contrôlé, tels que les laboratoires ou les archives sécurisées. Elle comprend quatre points d'ancrage et quatre pieds de nivellement réglables, assurant stabilité et facilité d'installation sur les surfaces irrégulières. Sa compatibilité avec les familles Revit garantit une intégration parfaite dans les plans architecturaux numériques, permettant aux architectes et aux concepteurs de visualiser et de manipuler l'armoire au sein de leurs projets. Ce produit se démarque dans sa catégorie par son système de verrouillage sophistiqué et ses caractéristiques pratiques, répondant ainsi aux exigences des professionnels qui privilégient à la fois sécurité et fonctionnalité.
    Spécification
    • Construction
      • Material: 18 GA. 304 Stainless Steel
      • Configurations: Four options available, 24"/48" wide, 76"/84" tall.
      • Anchoring Points: Four cabinet anchor brackets
      • Leveling: Four adjustable leveling feet
      Locking Mechanism
      • Primary Lock: OJMAR OCS Smart Lock
      • Secondary Lock: INTERDYNE Keyed Lock
      Shelving
      • Center Fixed Shelf
      • Adjustable Shelves: Five included per unit
      • Additional Shelving: Available for customization
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Controlled_Substance_SST
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework