Publier vos produits
Eyewash and Shower Safety Station
Eyewash and Shower Safety Station

    Eyewash and Shower Safety Station

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Poste de sécurité - Douche oculaire et douche

    Un lave-yeux et une douche sont des équipements essentiels pour travailler avec ou à proximité de matières dangereuses. Ce poste de sécurité performant est équipé d'un lave-yeux à 4 buses et d'un pommeau de douche de 25 cm de large avec commande par tirette.

    Tailles standards
    Largeurs : 10"
    Profondeurs : 28"
    Hauteurs : 93 3/4"

    • Le plus souvent utilisé dans la manutention de matériaux ou dans les scénarios de laboratoire
    • La couleur orange de sécurité est facilement identifiable en cas d'urgence
    • Comprend des connecteurs de plomberie pour la gestion MEP


      Notre modèle Revit gratuit de lave-yeux à poser peut être fixé à gauche ou à droite de l'évier. Les têtes de pulvérisation pivotent à 90 degrés de la position de rangement à la position opérationnelle, et le débit d'eau est activé par une poignée. Souvent utilisé dans les laboratoires spécialisés ou scientifiques. Ce modèle inclut un prix estimatif.
      Spécification
      • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
        • Polished chrome plated brass
        • 1/2" NPT male inlet supply
        • ANSI-compliant identification sign
        • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
      Spécifications techniques
      • Réference unique.SSG_Safety_Station_Shower_Eyewash_PLA
      • Famille de produitsEducation
      • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-10-09
      • Numéro d'édition1
      • Largeur (pouces)10
      • Profondeur (pouces)28
      En rapport
      • Matériel principalChrome
      • Matériel secondaireABS
      Classification
      • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire
      • Classification IFCMobilier
      • Code CSI MasterFormat 201422 45 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Plumbing Fixtures
      • Numéro OmniClass23-29 37 00
      • Titre OmniClassOccupational Safety and Health Equipment
      • Code CSI UniFormat IIE10
      • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT