Publier vos produits
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture

    Rolling Stool Medical Furniture

    4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Tabouret roulant médical

    Ce tabouret roulant est parfait pour une utilisation dans les salles d'examen, les laboratoires d'hôpitaux ou partout où la mobilité en position assise est nécessaire. Disponible avec ou sans repose-pieds intégré.

    Tailles standards
    Largeurs : 23 1/2"
    Profondeurs : 23 1/2"
    Hauteurs : 20 1/2" - 26 1/2"

    • Tabouret roulant pour salle d'examen et laboratoire
    • Siège rond et rembourré avec 5 roulettes de 2"
    • Repose-pieds intégré en option


    Il s'agit d'une famille générique légère destinée à être utilisée dans les projets de bureau, d'hôpital et de pharmacie. Ce tabouret roulant simple est parfait pour les salles d'examen des médecins et les espaces de laboratoire où la mobilité assise est nécessaire. Ajoutez le repose-pieds intégré en cochant la case « ADD_Foot Rest » dans la catégorie construction et ajustez la hauteur avec le paramètre « ENTER_Height » dans la catégorie dimensions.
    Spécification
      • Chrome plated metal
      • 6" padded seat
      • Height adjustable between 20 1/2" and 26 1/2"
      • Five double wheel casters for easy mobility
      • Optional integrated footrest
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Stool_Rolling_CHR
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier