Publier vos produits
Hamper Cart Healthcare Furniture
Hamper Cart Healthcare Furniture
Hamper Cart Healthcare Furniture

    Hamper Cart Healthcare Furniture

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Chariot à panier d'hôpital

    Ce panier médical est principalement utilisé dans les environnements de soins de santé tels que les cliniques, les hôpitaux et autres établissements médicaux. Il permet aux professionnels de la santé d'accomplir leurs tâches et routines quotidiennes de manière plus efficace et plus pratique.

    Tailles standards
    Largeurs : 24" - 30"
    Profondeurs : 36" - 66"
    Hauteurs : 30" - 48"

    • Le plus souvent utilisé dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements médicaux
    • Ce chariot polyvalent permet au personnel de collecter les draps, taies d'oreiller, robes, etc. usagés.
    • Stocke les médicaments, l’équipement, les draps propres, les couvertures, etc.


    Ce chariot médical est un excellent ajout aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux cliniques en raison de son utilisation polyvalente pour stocker des articles propres et collecter du linge sale. Dans le panneau des propriétés, sous la catégorie construction, ajustez les dimensions souhaitées dans les paramètres « ENTER_Width », « ENTER_Depth » et « ENTER_Height ».
    Spécification
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Includes casters for mobility
      • Width, depth, and height are adjustable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Hamper_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier