Publier vos produits
Filler Steel Lab Wall Filler
Filler Steel Lab Wall Filler
Filler Steel Lab Wall Filler

    Filler Steel Lab Wall Filler

    Traduit par Google,
    Remplisseur de mur de laboratoire en acier

    Ce simple remplisseur de mur ajuste les largeurs pour combler les lacunes dans les meubles muraux. Un dessus incliné et un remplissage de plafond de 11" sont inclus avec cette famille.

    Tailles standards
    Largeurs : 1" - 18"
    Profondeurs : 12", 16"
    Hauteurs : 18", 24 1/2", 30", 36", 42", 48"

    • Idéal pour les laboratoires scientifiques, de recherche ou techniques
    • Construction en acier épais entièrement soudée, finition de qualité laboratoire
    • Remplit proprement les vides dans les meubles muraux
    • Le modèle comprend un dessus incliné en option et un remplissage de plafond de 11 po


    Nos armoires en acier épais entièrement soudées sont conçues selon les normes de performance SEFA 8 et construites selon des normes rigoureuses. La conception classique "unitaire" permet de reconfigurer les portes et les tiroirs sur place. La conception configurable offre une riche offre d'options matérielles et esthétiques.

    Les fonctionnalités supplémentaires incluent
    • Quatre côtés, façade affleurante, construction de cadre
    • Dos fini solide avec dossier amovible en option
    • Étagère réglable sur toute la profondeur
    • Boulons de mise à niveau accessibles par le haut de l'armoire
    Les styles d'armoires sont disponibles en insertion avec bord carré, superposition avec bord carré, superposition avec bord biseauté et superposition avec bois sur acier.
    Spécification
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Lab_Wall_Filler_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Titre OmniClassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings