Publier vos produits
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture

    Counter Storage Classroom Furniture

    Traduit par Google,
    Comptoir de rangement éducatif

    Ces tables de rangement pédagogiques se trouvent dans les salles de classe. Ces tableaux sont un excellent moyen d'encourager la collaboration, la créativité, la pensée critique et la communication. Ce meuble est mobile, flexible et dynamique.

    Tailles standards
    Largeurs : 60", 72"
    Profondeurs : 24", 40"
    Hauteurs : 29", 41"

    • Utilisé dans les salles de classe et les environnements éducatifs
    • Conçu avec rangement, surface de travail et mobile
    • Cette table peut répondre aux besoins de tout étudiant


    Ce bureau de rangement a été conçu en trois options au choix : comptoir, station et îlot. Entrez simplement (1) pour la table de comptoir, (2) pour la table de station ou (3) pour la conception de la table en îlot. L'autre option est de choisir s'il s'agit de 6 plateaux dans une colonne ou de 9 plateaux dans une colonne. Si 6 plateaux sont choisis, la hauteur est de 29", mais s'il s'agit de 9 plateaux, 41" est la hauteur. Pour la taille de la table de comptoir, c'est (24"DX 60"W), par contre, la taille de la table de la station et de l'îlot est (40"DX 72"W).
    Spécification
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" steel tube legs
      • 29" or 41" fixed height
      • 3/4" wood cabinet
      • Locking Swivel floor glides
      • Shatterproof plastic trays
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Counter_Storage_Educational_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS