Publier vos produits
Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Traduit par Google,
Tuyau de douche oculaire monté sur le pont

Tailles standard
Largeurs : 2 3/8"
Profondeur : 2 3/8"
Hauteur : 10 1/8"

  • Idéal pour les environnements de laboratoire nécessitant des stations de lavage oculaire d'urgence.
  • Doté de deux têtes de pulvérisation pour une couverture complète des yeux et du visage.
  • Ce modèle comprend un clapet anti-retour double en ligne.


Cet appareil polyvalent peut servir de lave-yeux fixe, permettant une utilisation mains libres, ou de douchette pour rincer les yeux, le visage ou le corps. Équipé de deux têtes de pulvérisation GS-Plus™ dotées chacune d'un couvercle anti-poussière à clapet, d'un régulateur de débit interne et d'un filtre, il garantit un débit d'eau propre et constant. Sa conception robuste comprend une vanne à pression en laiton forgé avec une poignée à levier en acier inoxydable et un clip de verrouillage pour un débit d'eau continu. Pour une sécurité accrue, le dispositif anti-retour en option assure la conformité aux normes de plomberie. Pour utiliser ce produit, ouvrez l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'intégrer à votre projet.
Spécification
  • Construction
    • Deck-mounted eyewash/drench hose unit for dual-purpose use.
    • Chrome-plated brass squeeze valve with replaceable stainless steel seat.
    • Nylon deck flange with handle locator guides ensures proper positioning.
    • Stainless steel squeeze handle with a plastic cover for user comfort.
    Spray Head Assembly
    • Two spray heads with "flip top" dust covers.
    • Internal flow control and filter to maintain water purity.
    Valve
    • Forged brass squeeze valve with a stainless steel lever handle.
    • Locking clip for hands-free operation.
    Available Options
    • Flexible stainless steel hose option.
    • Undercounter hose guide bracket to prevent tangling.
    • In-line vacuum breaker for enhanced safety.
    • Thermostatic mixing valve for delivering warm water.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Eyewash_Deck_Mounted_Drench_Hose_PLA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hand-Held Emergency Drench Hoses
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT