Publier vos produits
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Traduit par Google,
    Douche oculaire pivotante montée sur le pont

    Douche oculaire à monter sur le comptoir à côté de l'évier. Les têtes de pulvérisation pivotent à 90 degrés de la position de stockage à la position opérationnelle. Le débit d'eau est activé par la poignée du drapeau.

    • Douche oculaire à monter sur le comptoir à côté de l'évier
    • Peut être monté sur le côté gauche ou droit de l'évier
    • Les têtes de pulvérisation pivotent à 90 degrés de la position de stockage à la position opérationnelle
    • L'estimation des coûts est mise à jour dynamiquement avec les modifications apportées au modèle
    • Le débit d'eau est activé par la poignée d'écorchure


    Notre modèle Revit gratuit pour notre douche oculaire montée sur le comptoir peut être fixé sur le côté gauche ou droit de l'évier. Les têtes de pulvérisation pivotent à 90 degrés de la position de stockage à la position opérationnelle et le débit d'eau est activé par la poignée du drapeau. Souvent dans des environnements de laboratoire spécialisés ou scientifiques. Ce modèle comprend une tarification estimée.
    Spécification
    • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
      • Polished chrome plated brass
      • 1/2" NPT male inlet supply
      • ANSI-compliant identification sign
      • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Eyewash_Deck_Mounted_Swivel_CPB
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-29 37 00
    • Titre OmniClassOccupational Safety and Health Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT