Publier vos produits
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood

    Ducted Fume Hood

    Traduit par Google,
    Hotte aspirante à conduit

    Les hottes aspirantes à conduit assurent la sécurité des laboratoires et des ateliers en évacuant les particules et les fumées nocives grâce à un traitement mécanique de l'air. Les hottes aspirantes peuvent être utilisées pour filtrer les produits chimiques dangereux, les solvants, les poudres et les composés organiques volatils.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 24", 30", 40", 50", 60", 70"
    Profondeurs : 24"
    Hauteurs : 25"

    • Les hottes peuvent être utilisées dans n'importe quel laboratoire ou atelier où des substances caustiques et nocives sont manipulées
    • Plusieurs options de largeur garantissent que le produit s'adaptera à la conception de votre laboratoire
    • La façade en polycarbonate transparent permet aux utilisateurs de regarder facilement à l'intérieur de la hotte pour travailler


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch et entrez une largeur pour définir la largeur intérieure. La famille s'adaptera automatiquement aux dimensions que vous avez spécifiées. La sortie d'échappement s'adaptera également aux spécifications du fabricant. Les paramètres de débit d'air d'échappement peuvent être ajustés dans le menu type, où les utilisateurs peuvent définir le CFM et le coefficient de perte.
    Spécification
    • Construction
      • Sides, back, and top constructed from white acrylic plastic
      • Base is made of non-reactive high-density polyethylene
      • Front screen and curtain made of clear polycarbonate
      • Exhaust outlet connections range from 4" to 6" depending on the width of the unit
      • Optional curtains can be added to the front opening to provide more secure storage
      • Vent Hoods can also include LED Lights and anti-static vinyl curtains on request
      • Maximum operating temperature of 170 degrees Fahrenheit
      • End user is responsible for ensuring all local codes and regulations are met for exhaust ventilation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Fume_Hood_Ducted_PLA
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePolyéthylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laboratory Fume Hoods