Publier vos produits
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker

    Child & Teen Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casiers pour enfants et adolescents

    Les casiers pour enfants sont une solution de rangement pratique pour les salles de classe, les garderies et autres lieux d'enseignement ou de garde d'enfants. La taille réduite est parfaite pour les plus petits et le mécanisme sans verrouillage est idéal pour vos enfants.

    Tailles standards
    Largeurs : 15"
    Profondeurs : 15"
    Hauteurs : 24", 54"

    • Fréquemment utilisé dans les salles de classe, les garderies, les salles d’art et autres espaces éducatifs flexibles.
    • Disponible en deux hauteurs : 24" enfant et 54" ado
    • Le casier se verrouille mais ne se verrouille pas pour un accès facile


    Cette gamme de casiers est parfaite pour les établissements scolaires et de garde d'enfants. Pour l'utiliser, insérez-la dans votre projet depuis l'application Fetch et utilisez les paramètres faciles à utiliser pour sélectionner les dimensions et les options souhaitées pour chaque unité.
    Spécification
    • Construction
      • Back and sides are constructed on 24 gauge sheet steel with double flanged connections and are bolted to the frame
      • Frame constructed from 16-gauge channel steel fully welded for rigidity
      • Doors are made from a single sheet of 16-gauge steel
      • All surfaces are cleaned and coated with a high-quality powder coat of your choice from seven standard colors
      • Door includes a seamless stainless steel recessed locker handle
      • Doors are fastened with a continuous piano hinge along the right-hand side
      • Includes a finger-lift control type latch constructed of 14-gauge steel with a nylon cover
      • Teen lockers (54" height) include one double hook, two single hooks, and a hat shelf
      • Kid locker (24" height) does not include hooks
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Kid_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 00
    • Titre OmniClassLockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS