Publier vos produits
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Traduit par Google,
    Armoire à armes extérieure

    Tailles standards
    Largeurs : 17 1/2", 35", 52 1/2"
    Profondeurs : 6"
    Hauteurs : 20", 29 1/2", 39", 48 1/2", 58"

    • Casier à armes autonome pour les environnements extérieurs
    • Le capuchon anti-goutte et les compartiments de style trémie gardent les armes au sec et en sécurité
    • Permet de ranger en toute sécurité jusqu'à 12 armes de poing et jusqu'à 3 armes d'épaule


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet depuis l'application fetch et sélectionnez le type souhaité. Le modèle sera automatiquement mis à l'échelle et ajoutera la configuration de porte correcte.
    Spécification
      • Fully welded 10 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Hopper-style compartments open from the top and are lined with outdoor safe felt
      • All compartments are sealed with a weather-tight gasket
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Pedestal mount can be ordered in custom heights
      • Pedestal includes 6 holes for anchoring
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Outdoor_Pistol_Freestanding_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord