Publier vos produits
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Traduit par Google,
    Casier encastré pour téléphone portable

    Les casiers encastrés pour téléphones portables peuvent être utilisés dans les salles de classe, les vestiaires, les zones d'enregistrement sécurisées ou tout autre environnement nécessitant la sécurisation des téléphones portables. Des portes plus grandes, disponibles en option, permettent d'accueillir des petits ordinateurs portables, des tablettes et autres appareils électroniques.

    Tailles standards
    Largeurs : 16 1/4", 22 3/4", 29 1/4", 35 3/4"
    Profondeurs : 9" (compartiments de 8")
    Hauteurs : 29 3/4", 40 3/4"

    • Fréquemment utilisé dans les salles de classe, les vestiaires ou les installations sécurisées pour stocker des appareils électroniques distrayants ou non autorisés
    • L'installation murale est sécurisée et n'occupe pas d'espace au sol
    • Les grandes portes en option permettent de ranger des appareils électroniques plus volumineux tels que des petits ordinateurs portables, des tablettes, des consoles de jeux, etc.


    Pour utiliser cette famille, importez-la dans votre projet et cliquez sur un mur ou une autre face pour la positionner. L'espace vide sera automatiquement découpé dans le mur. Sélectionnez ensuite votre option de verrouillage préférée et indiquez le nombre d'ouvertures souhaité. Le modèle se mettra automatiquement à l'échelle et insèrera le nombre d'ouvertures correct. De grandes portes inférieures sont disponibles sur tous les meubles de 4 ouvertures de large, indiqués par « ELEGIBLE_Large Bottom Doors ». Le poids, le prix et les codes produit sont inclus avec cette famille.
    Spécification
    • Construction
      • Constructed fully of heavy-duty aluminum
      • Standard compartment measure 5 1/2" w x 8" d x 5 1/4" h
      • Available in five and seven doors high and three, four, and five doors wide
      • Larger B size doors available on four doors wide configurations
      • One compartment is required for the panel lock
      • Fits into rough opening 1" less than the unit width, 1" less than the unit height, and equal to the unit depth
      • Includes a fully integrated flanged color to conceal the opening
      • Available with master keyed locks, or with resettable combination locks
      • Each lock door includes clear plastic cardholder for compartment identity
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Recessed_Cell_Phone_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord