Publier vos produits
Smart Parcel Laminate Locker
Smart Parcel Laminate Locker

    Smart Parcel Laminate Locker

    Traduit par Google,
    Casiers à colis intelligents en stratifié

    Le casier à colis intelligent en stratifié rationalise le processus de livraison et de récupération des colis. Les destinataires reçoivent un SMS ou un e-mail lorsque leur colis arrive et tous les dépôts et ramassages sont enregistrés. Les casiers sont modulaires pour une personnalisation et des ajouts faciles.

    Tailles standards
    Largeurs : 17", 21", 24"
    Profondeurs : 24"
    Hauteurs : 76"

    • Le prix est INCLUS dans le modèle.
    • Livré en standard avec sept configurations différentes
    • Conçu pour être utilisé dans un complexe d'appartements résidentiels


    La gamme de casiers intelligents SSG est conçue pour être très flexible et adaptable, chaque modèle étant conçu pour refléter son homologue du monde réel. Une fois chargé, le RFA a été construit avec sept types prédéfinis. Ces types reflètent des dispositions de porte optimales afin de construire rapidement et efficacement une conception. Les fonctionnalités incluses dans le modèle sont :

    • Panneaux d'extrémité gauche et droit
    • Options matérielles
    • Différentes configurations de porte
    De plus, chaque modèle est livré avec un niveau élevé d'informations intégrées. Chaque modèle a un prix budgétaire dans le pire des cas qui se met à jour lorsque vous manipulez le modèle. Permettant ainsi au concepteur et au client de comprendre rapidement où tout l'argent est dépensé. De plus, dans chaque type de modèle, il existe des liens vers des informations plus détaillées si vous en avez besoin. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un haut niveau d'information est vraiment ce que le BIM était censé être.
    Spécification
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Smart_Parcel_LAM
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Parcel Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 13
    • Titre OmniClassPlastic Laminate Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord