Publier vos produits
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker

    Smart Parcel Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier à colis intelligent

    Les casiers intelligents sont des solutions incroyablement utiles pour distribuer le courrier et les colis, fournir un endroit sécurisé aux clients pour récupérer leurs commandes, sécuriser et vérifier les actifs informatiques, ou comme casiers à usage partagé. Les casiers sont facilement accessibles en saisissant un code sur l'écran tactile ou en scannant un téléphone ou un autre appareil RFID, garantissant que les articles à l'intérieur sont récupérés par l'utilisateur prévu.

    Tailles standards
    Largeurs : 550 mm, 1000 mm
    Profondeurs : 635 mm
    Hauteurs : 2024 mm

    • Les casiers contrôlés par logiciel informent les utilisateurs par SMS ou via une application que leur colis est prêt à être récupéré. L'utilisateur utilise ensuite l'application ou saisit le code fourni sur l'écran tactile, et le casier qui lui est attribué s'ouvre automatiquement
    • Utilisez une unité de contrôleur et un mélange d'unités d'addition pour ajouter des casiers de différentes tailles à votre système
    • Augmentez la polyvalence de vos systèmes en ajoutant des unités de casiers à température contrôlée


    Pour utiliser cette famille, insérez le modèle depuis l'application Fetch, puis utilisez le sélecteur de type pour choisir la configuration souhaitée. Le nom du catalogue détaille le nombre de portes, si l'unité est une unité de commande (avec console) ou une addition (sans console), et le nombre de petites, moyennes et grandes portes.
    Spécification
    • Construction
      • 1.5 mm, cold rolled, fully welded steel construction
      • 550 pounds empty weight
      • Auto-open doors controlled by console
      • Locking mechanism automatically activates when the door is manually closed
      • Contactless operation with included smartphone app
      • Each locker includes a weight sensor to verify the movement of packages
      • Weather shelter and night lamp available by selecting Outdoor Unit
      • Anti-corrosive powder coating inside and out
      • Standard finish: RAL 7040 - "Window Grey"
      • Custom colors available
      • Opaque or transparent doors available on request
      Electrical
      • 110 V @15 amps Standard Supply (US)
      • Additional units connected with RS 485A
      • Internet connectivity required, ethernet reccomended
      • AMOLED tablet console with IR sensors and bar code scanner
      • Compatible with 1D and 2D bar codes, and QR codes
      Software Integrations
      • Yardi
      • SFTP
      • ResMan
      • SC Logic
      • Polaris
      • SCP
      • BOPIS
      • Servicen W
      • Help Now+
      • Brynka
      • LDAP
      • Others with integrations and API
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Smart_Parcel_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Parcel Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord