Publier vos produits
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker

    Wall Mounted Firefighter Locker

    Traduit par Google,
    Casier mural pour pompier

    Les pompiers utilisent ce casier mural pour ranger leur équipement de protection individuelle. Il a été conçu pour permettre une circulation d'air maximale afin d'aider l'équipement à sécher plus rapidement.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 20", 24"
    Profondeurs : 20", 24"
    Hauteurs : 72"

    • Le plus souvent utilisé par les pompiers et les installations de sécurité publique
    • Disponible avec un poteau de suspension, un coffre de protection, un panneau arrière en option et une sécurité supplémentaire
    • Fabriqué en acier robuste et construit avec une conception en acier tubulaire


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch. Dans le panneau des propriétés, en cours de construction, vous pouvez saisir le nombre de casiers souhaité dans (ENTER_Number of Lockers). Les cases suivantes vous permettent d'ajouter un panneau arrière, une zone de propriété ou une sécurité supplémentaire. Dans (ENTER_Wall Space), 0 = montage mural encastré, 1 = espace mural de 2" et 2 = espace mural de 6". Sous les dimensions, (ENTER_Locker Width) est disponible en largeur de 18", 20" et 24". Enfin, choisissez une profondeur de casier de 20" ou 24".
    Spécification
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Wall_Mounted_Firefighter_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Mesh Storage Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 21
    • Titre OmniClassWire Mesh Storage Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord