Publier vos produits
Chair Healthcare Furniture
Chair Healthcare Furniture

    Chair Healthcare Furniture

    Traduit par Google,
    Chaise de salle d'attente

    Cette chaise est un excellent ajout à toute salle d'attente dans les établissements de soins de santé et les bureaux. Elle permet aux clients de rester à l'aise et heureux pendant qu'ils attendent d'être appelés pour un rendez-vous.

    Tailles standards
    Largeurs : 24" - 30"
    Profondeurs : 26 3/4"
    Hauteurs : 35 1/2"

    • Le plus souvent utilisé dans les salles d'attente et de réception
    • Siège et dossier rembourrés avec accoudoirs
    • Facile à nettoyer et à entretenir


    Cette chaise est une famille générique utilisée dans les salles d'attente des hôpitaux, des cliniques et même des bureaux. Dans le panneau des propriétés, sous la catégorie construction, ajustez la largeur souhaitée dans le paramètre "ENTER_Width".
    Spécification
      • Made with sturdy steel frame and armrests
      • 4" padded seat and 3 1/2" padded back
      • Width adjustable between 24" and 30"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Chair_Waiting_Room_UPH
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier