Publier vos produits
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture

    Workbench Residential Furniture

    Traduit par Google,
    Établi

    Cet établi générique offre un espace de travail solide, notamment avec des outils. Il est utilisé par les menuisiers et les mécaniciens amateurs pour effectuer des travaux manuels. Il est également doté d'un panneau perforé pour maintenir et suspendre l'équipement de travail.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profondeurs : 24", 30", 36"
    Hauteurs : 34", 36", 38"

    • Rend l'espace de travail plus efficace et organisé
    • Contient un espace de rangement inférieur et un panneau arrière supérieur où les outils de travail peuvent être suspendus


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit réel tout en conservant la construction de haute qualité et les fonctionnalités que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout concepteur en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires peuvent être trouvées sous la catégorie Construction dans le navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de complications. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Made out of solid oak with an optional laminate finish
      • Laminated with clear varnish for the finish and powdered coat for the back panel
      • Back panel at the top that can be removed as needed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workbench_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment