Publier vos produits
Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves base unit

Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves base unit

Traduit par Google,
Le système d'étagères murales Sovella comprend des montants, des supports et des étagères en acier. Les pièces sont disponibles en peinture poudre blanche (-21) et effet argent (-38). Le système d'étagères murales Sovella répond aux exigences élevées imposées au stockage dans les espaces publics en termes de durabilité et de capacité de charge. Une large gamme d'étagères grillagées, de paniers coulissants, de rails en tissu et d'étagères ainsi que de panneaux perforés et de crochets sont disponibles et compatibles les uns avec les autres. Le système comprend également une unité autonome.
Spécifications techniques
  • Réference unique.111013
  • Famille de produitsWall systems
  • Groupe de produitsSteel shelves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)640
  • Profondeur (mm)315
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56