Publier vos produits
4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Traduit par Google,
Grâce à ses étagères sécurisées et ses roulettes verrouillables apparentes qui maintiennent les articles en toute sécurité pendant le transport et à destination, la solution d'étagères flexibles 4 montants FreeSpan™ permet aux utilisateurs de mener à bien leurs projets en toute simplicité. Ces étagères flexibles sont disponibles dans une gamme de styles et de dimensions, conçues pour s'adapter à vos besoins et à l'organisation de votre activité, ainsi qu'aux exigences spécifiques de vos clients.
Spécification
  • Exposed Locking Caster Bases:

    • Double-wheel, total-locking casters with wheel diameters = 100 mm (3.937 inches)
    • Caster trim comes standard with grey colored wheel tread and brake pedal, and a white caster body, for a neutral finish that fits well within most any space
    • Caster wheel tread is non-marking, made of polyurethane material with Shore A 92 hardness, designed for durability and smooth motion on both carpeted and solid surfaces
    • Caster base height from the floor to the bottom of the shelving = 7.911”
    • Reveal height from the floor to the bottom of the caster base = 4.621”
    • Actual caster base width without panel finishes = Nominal Shelving Width + 0.350”
    • Actual caster base depth without panel finishes = Nominal Shelving Depth + 0.625”

    Caster Construction:

    • (2) cross supports (C-Channel weldments) per caster base, or (3) per 72”W caster base. Cross supports shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
    » For Exposed Locking Caster Bases only: (2) caster mounting plates shall be bolted in (4) locations to each cross support. Caster mounting plates shall be formed of 11 ga. (2.9 mm) cold rolled steel.
    » For Concealed Caster Bases only: (2) caster mounting supports shall be welded to each cross support and formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
    • (2) supports that form the front and back profiles of each caster base, with a 0.25 in. (6.35 mm) thick hem feature for structural rigidity, shall be formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.
    • (2) welded end-panels that form the side profiles of each caster base shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
    • (1) spacer plate shall be welded to each cross-support and formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-post-freespan-flexible-shelving
  • Famille de produitsShelving
  • Groupe de produitsFlexible Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Units