Publier vos produits
Archival Museum Cabinet - 423 Series

Archival Museum Cabinet - 423 Series

Traduit par Google,

Cabinet d'archives Spacesaver : Série 423

La série d'armoires à dossiers plats Archival Museum de Spacesaver présente une conception empilable pratique qui vous aide à tirer le meilleur parti de votre espace au sol ou, si elles sont empilées sur deux unités de hauteur, offre une surface de travail supplémentaire utile.

Le classeur plat de la série 423 du musée d'archives présenté est disponible en (4) tiroirs de 4 po avec une base de 4 po et un coup de pied de 3 po.

Les armoires d'archivage Spacesaver offrent les fonctionnalités que vous connaissez et auxquelles vous faites confiance depuis des années. Chaque armoire est conçue dès le départ pour protéger les collections et offrir un accès efficace et pratique.


Spécification
  • STANDARD FEATURES:

    • DURABLE:
      Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded construction
    • CUSTOMER SAFETY:
      Drawers include interference type safety stop mechanisms to prevent trays from accidentally extending (trays can be fully removed by engaging the latch)
    • DRAWER CAPACITY:
      100 lb. capacity per drawer
    • 35 NON-OFF-GASSING POWDER-COAT PAINT OPTIONS:
      Minimize deterioration risk with paint that provides a clean, durable finish.
    • THREADED INSERTS:
      With integrated top and side threaded inserts, cabinets come from the factory ready to be stacked or bolted together.

    AVAILABLE DIMENSIONS:
    Width
    92”
    Height (Includes 4” base)
    21.625”
    Depth
    60.75”D

    DRAWERS:

    423-4 Series
    (4) - 4” drawers
    Usable Drawer Sizes: 87.25”L x 58.47”D x 2.81”H
    Weight: 854 lbs.

    BASE OPTIONS:

    • 4” Option (Shown on model)
      92”L x 57.75”D x 4”H
      Weight: 48.4 lbs.
    • 6” Option
      92”L x 57.75”D x 6”H
      Weight: 61.3 lbs.
    • Caster
      92”L x 60.75”D x 8”H
      Weight: 116.1 lbs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spacesaver-archival-museum-cabinet-423
  • Famille de produitsMuseum Storage
  • Groupe de produitsPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)21.62
  • Largeur (pouces)92
  • Profondeur (pouces)60.75
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord